17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステル粘着テープ No.31E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポリエステル粘着テープ No.31E

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N31E-25-30-0.08-BK-PACK

2017年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ
【特長】
・電気絶縁性にすぐれています。
・寸法安定性にすぐれています。
・耐熱性にすぐれています。
・品揃えが豊富です。
・長尺対応ができます。
・加工性が良好です。
【用途】
・トランス・コイルの電気絶縁用

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.08
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
30
基材
-
粘着剤
ゴム系
粘着力
7.0N/19mm
引張強さ
196N/19mm
伸び(%)
-
破壊電圧(kV)
11
電食係数
1
使用温度(耐熱温度)(℃)
-
ブラック系

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト