17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスクロス粘着テープ ST-HG-T ST-HG-T-19-20-0.19-W-PACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガラスクロス粘着テープ ST-HG-T

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ST-HG-T-19-20-0.19-W-PACK

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代品はございません

被着体追従性にすぐれる特殊ガラスクロス基材粘着テープ。
【特長】
・物理的・機械的強度にすぐれている。
・殊(朱子)織りガラスクロス基材採用により被着面への追従性にすぐれている。
・耐熱性で、加熱により粘着力が向上。
・難燃性にすぐれている(UL510FlameRetardant取得)。
【用途】
・耐熱コイル巻止め、結束用。
・耐熱部品外装絶縁、保護用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.19
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
ホワイト
基材
ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
粘着力
7.6N/19mm
引張強度
600N/19mm
単品/パック
パック
商品コード
ST-HG-T
破壊電圧(kV)
3.0
電食係数
0.95以上

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト