17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性粘着テープ CT-311E CT-311E-50-20-0.11-PACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

導電性粘着テープ CT-311E

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CT-311E-50-20-0.11-PACK

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

抵抗値が小さく、静電対策のアース取りやシールドにすぐれている金属箔片面接着のテープ。
【特長】
・初期及び経日ですぐれた粘着特性を発揮し経日による抵抗値の上昇がわずか。
・圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通が取れる。
・電子機器のアース取りや電磁波シールド用に導電性テープニトホイル。
・銅箔にアクリル系粘着剤を塗布し、導通がとれるようにしたテープ。
【用途】
・電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用に利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.11
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
基材
銅箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
15N/20mm
色
ブラウン系
単品/パック
パック
商品コード
CT-311E
色詳細
銅色
基材厚さ(mm)
0.13
商品タイプ
粘着テープ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト