17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明性にすぐれた両面接着テープ HJ-9150W HJ-9150W-50-20-0.05-PACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

透明性にすぐれた両面接着テープ HJ-9150W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HJ-9150W-50-20-0.05-PACK

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

透明性と耐熱性に優れる両面テープ。
【特長】
・透明材料の接合に適した基材レス両面接着テープ。
・高い接着性を有し、加工性、作業性に優れている。
【用途】
・ガラスの貼り合わせや液晶モジュール部材、電子部品の固定用として最適。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.05
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
基材
基材レス
粘着剤
アクリル系
クリア(透明)
基材厚(mm)
0.13
はく離紙
PETはく離ライナー
180°引きはがし粘着力(ステンレス板)1面(N/20mm)
10.8
180°引きはがし粘着力(アルミニウム板)(N/20mm)
8.3
180°引きはがし粘着力(アクリル板)(N/20mm)
11.3
180°引きはがし粘着力(ガラス板)(N/20mm)
9.8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト