17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム固定用両面接着テープ VR-5300 VR-5300-50-50-0.14-PACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ゴム固定用両面接着テープ VR-5300

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VR-5300-50-50-0.14-PACK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

曲面でもしっかりつく両面テープ。
【特長】
・特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示す。
・耐反発性(曲面接着性)にすぐれる。
・Rohs指令6物質を使用していない。
【用途】
・金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
・プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器の部材固定用。
・デジタルカメラのゴムグリップなどモバイル機器の部材固定用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.14
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
PET
粘着剤
アクリル系
ホワイト
基材厚(mm)
0.13
はく離紙
はく離ライナー
180°引きはがし粘着力(ステンレス板)1面(N/20mm)
30.0
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト