ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND【8個入り】

通常単価(税別)
30,917
税込単価
34,009
通常出荷日:19日目

幅広い種類の被着体に対して高い接着性を持つアクリル系粘着剤を使用した不織布両面テープ。 【特長】 ・厚...

詳細を確認

型番:

N5000ND-50-50-0.32-PACK
解除
  • この商品は3パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

N5000ND-50-50-0.32-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.32
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
ホワイト
基材詳細
高強度不織布
基材厚(mm)
0.13
はく離紙
はく離ライナー
180°引きはがし粘着力(ステンレス板)1面(N/20mm)
17.0

商品情報

粗面接着性にも優れ、再はく離可能な厚手両面テープ

厚手強接着再はく離可能両面テープNo.5000NDの構造図 テープ厚:0.32mm/アクリル系接着剤/高強度不織布/アクリル系粘着剤/はく離ライナー ※テープ厚ははく離ライナーを除く

厚手強接着再はく離可能両面テープNo.5000NDの構造図
テープ厚:0.32mm/アクリル系接着剤/高強度不織布/アクリル系粘着剤/はく離ライナー

  • ※ テープ厚ははく離ライナーを除く

厚手強接着再はく離可能両面テープNo.5000NDの特性について

リワーク性

被着体 はく離性糊残り
ステンレス板
アルミニウム板
PCABS板
ABS板

はく離性の判定
○:ちぎれることなくはく離する。
×:はく離と同時にちぎれる。
糊残りの判定
○:糊残りなし
×:かなり糊が残る

はく離性試験方法 裏打ち材:5mm厚フォーム テープ幅:3mm  養生条件:60℃/90%RH×15日 引張速度:300mm/min はく離角度:90°

はく離性試験方法
裏打ち材:5mm厚フォーム
テープ幅:3mm
養生条件:60℃/90%RH×15日
引張速度:300mm/min
はく離角度:90°

糊残り試験方法 裏打ち材:PET#25 テープ幅:20mm 養生条件:60℃/90%RH×15日 引張速度:300mm/min はく離角度:180°

糊残り試験方法
裏打ち材:PET#25
テープ幅:20mm
養生条件:60℃/90%RH×15日
引張速度:300mm/min
はく離角度:180°

180°引きはがし粘着力-被着体別

単位:N/20 mm

被着体No.5000ND
ステンレス板17.0
アルミニウム板17.0
ポリプロピレン板14.5
ABS板15.5
アクリル板16.0
PCABS板15.5
ポリスチレン板16.0
ポリカーボネート板17.0
PET板17.0
ガラス17.0
HIPS板17.0
フォーム(エステル系)15.0
フォーム(エーテル系)10.0

試験片:20mm 幅
裏打ち材:PET#25
圧着方法:2kgローラー1往復
圧着温度:23℃/50%RH
養生条件:23℃/50%RH×30min
引張速度:300 mm/min
引張角度:180°
測定温度:23℃/50%RH

この商品の使用上の注意

使用上の注意

  • 被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
  • 感圧性粘着剤ですので、圧着はローラー、またはプレスにて十分行ってください。 圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
  • 凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。 できるだけならしてください。
  • テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。

保管上の注意

  • 必ず箱に入れて保管してください。
  • 保管場所は高温多湿を避け、直射日光の当たらない冷暗所(25℃以下)を選んでください。
  • テープは納入後、6か月以内にご使用ください。

安全上の注意

  • 使用に際しては、本製品が用途(目的・条件)に適応するか、十分検討の上、ご使用ください。 被着体や貼り付け条件によっては、はがれたりする可能性があります。
  • 事故につながる可能性がある場所などに使用する際は、他の接合方法と併用してください。

型番リスト

表示件数
型番
N5000ND-50-50-0.32-PACK
最小発注数量
3パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,917
( 34,009 )
19日目

詳細情報

基本情報

幅広い種類の被着体に対して高い接着性を持つアクリル系粘着剤を使用した不織布両面テープ。
【特長】
・厚手品で使用範囲、温度範囲が広いので、軽圧着時の接着性や粗面接着性、部品固定性能に優れている。
・高強度不織布の使用でテープ引張強さが強く、リワーク時にテープ残りしにくく、テープがちぎれにくい。
【用途】
・金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着用に利用可能。
・OA機器、テレビ、エアコンなどの家電機器のウレタン系クッション材、シール材の接着用に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000NDの型番N5000ND-50-50-0.32-PACKのページです。 型番N5000ND-50-50-0.32-PACKに関する仕様情報を記載しております。
厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000NDのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q剥した時にのりは残らないですか?
A
条件によりますが、のり残りはあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)
超強力両面テープ塩化ビニル用厚手(箱)
低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm
初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508
メーカー日東電工日東電工nitomsnitoms日東電工日東電工
通常価格30,9172,6251,6991,699 -53,84627,845
通常出荷日19日目1日目1日目1日目12日目12日目
テープ厚(mm)0.321.20.750.750.150.14
テープ幅(mm)5011020202550
テープ長さ(m)500.210105050
基材不織布アクリルポリエチレンポリエチレン不織布不織布
粘着剤アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト