ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

基材入り薄手耐熱両面接着テープ No.585【20個入り】

通常単価(税別)
59,644
税込単価
65,608
通常出荷日:10日目

耐熱性・耐反発性にすぐれ、鉛フリーハンダ工程で使える両面テープ。 【特長】 ・FPC折り曲げなどの強い...

詳細を確認

型番:

N585-50-50-0.05-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

N585-50-50-0.05-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.05
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
セルロース
粘着剤
アクリル系
ホワイト
基材厚(mm)
0.13
はく離紙
はく離ライナー
180°引きはがし粘着力(ポリプロピレン板)(N/20mm)
13.0
-
-

商品情報

この商品の特長

両面テープ の外観

両面テープ の外観

両面テープ の構造 テープ厚 : 0.05mm

両面テープ の構造
テープ厚 : 0.05mm

  • ※ テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。

特性

180°引きはがし接着力 [N/20mm] 
(対ポリイミドフィルム)
13
ライナーはく離力 
[N/50mm]
0.9
リフロー後ライナーはく離力 [N/50mm]1.3
  • ※ リフロー条件 : ピーク温度250℃
  • ※ PET#25裏打ち、引張速度300mm / minで180°方向に引きはがして測定
  • ※ 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

型番リスト

表示件数
型番
N585-50-50-0.05-PACK
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,644
( 65,608 )
10日目

詳細情報

基本情報

耐熱性・耐反発性にすぐれ、鉛フリーハンダ工程で使える両面テープ。
【特長】
・FPC折り曲げなどの強い反発力に対してすぐれた接着性を示している。
・打ち抜き加工時において、カス取り作業の加工性/作業性にすぐれている。
・ダブルはく離ライナータイプも取りそろえている。
【用途】
・FPCと補強の固定用 エレクトロニクス機器の筐体とFPCの固定用 その他、耐熱性を必要とする用途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基材入り薄手耐熱両面接着テープ No.585の型番N585-50-50-0.05-PACKのページです。 型番N585-50-50-0.05-PACKに関する仕様情報を記載しております。
基材入り薄手耐熱両面接着テープ No.585のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
基材入り薄手耐熱両面接着テープ No.585
20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱
低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm
初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508
厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND
はがせる両面テープ No.7220
メーカー日東電工エスコ日東電工日東電工日東電工寺岡製作所
通常価格59,6441,93053,84627,84530,917783
通常出荷日10日目1日目12日目12日目19日目5日目
テープ厚(mm)0.050.450.150.140.320.15
テープ幅(mm)502025505020
テープ長さ(m)50850505020
基材セルロース発泡体不織布不織布不織布不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト