17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱両面接着テープ No.5919ML N5919ML-50-50-0.05-PACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐熱両面接着テープ No.5919ML

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N5919ML-50-50-0.05-PACK

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐熱はく離ライナー付きFPCと補強板の固定用両面テープ。
【特長】
・基材のない両面接着テープで、耐熱性が高く、すぐれた粘着性を有する。
・はく離ライナーを付けた状態でハンダ工程に使用できる。
【用途】
・FPCと補強板の固定。
・エレクトロニクス機器の筐体とFPCの固定、エレクトロニクス機器の小型放熱プレートの固定などに。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.05
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
基材レス
粘着剤
アクリル系
ホワイト
基材厚(mm)
0.13
はく離紙
耐熱はく離ライナー
180°引きはがし粘着力(ポリプロピレン板)(N/20mm)
11.8
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト