17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気ケトル洗浄中

通常単価(税別)
468
税込単価
515
通常出荷日:9日目

【特長】・電気ケトル専用の洗浄剤。・クエン酸が電気ケトルについた白い蓄積・水アカ汚れを落とす。・溶けや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • 縦×横×高 (mm)
    80×130×40
  • JANコード
    4987072082935
  • 重量 (g)
    71
  • 内容量
    3包

型番:

247252
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

247252の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
縦×横×高(mm)
80×130×40
JANコード
4987072082935
重量(g)
71
内容量
3包

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
247252

内容量

最小発注数量
3包
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気ケトル専用の洗浄剤。
・クエン酸が電気ケトルについた白い蓄積・水アカ汚れを落とす。
・溶けやすい粉末タイプ。
・クエン酸100%。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ケトル洗浄中の型番247252のページです。 型番247252に関する仕様情報を記載しております。
電気ケトル洗浄中のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ケルトポット洗浄に
5
満足度:5.0
ポット用とケルトポット用では種類が違うみたいです クエン酸が電気ケトル内についた白い汚れや水垢を溶かして落とす 1包入れ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ケトル洗浄中
かんたん洗浄丸 小粒タイプ
メガネクリーナふきふき 40包
メガネクリーナふきふき くもり止めプラス
メガネクリーナふきふき 20包
チン!してふくだけ
メーカー小林製薬小林製薬小林製薬小林製薬小林製薬小林製薬
通常価格468397951536554400
通常出荷日9日目9日目4日目8日目8日目9日目
商品タイプ洗剤洗剤クリーナークリーナークリーナー洗剤
用途住居用住居用ガラス用ガラス用ガラス用住居用
縦×横×高(mm)80×130×40100×220×951×83×16047×60×11047×58×11095×220×30
JANコード498707208293549870720637294987072027820498707203264049870720278134987072023785
重量(g)7143953840108
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング