17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Sawaday香るStick パルファムノアール
  • パルファムノアール 本体
  • パルファムノアール 詰替え

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Sawaday香るStick パルファムノアール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

303518

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・厳選香りオイルで上質な香りをお部屋に広げるインテリア芳香剤。
・濃密フレグランスオイルを使用したブレミアムな香り。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
芳香剤
容量(g)
264
容量(ml)
70
縦×横×高(mm)
90×195×72
本体/オプション
本体
JANコード
4987072038475
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト