17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひきしめ生葉液 281140

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ひきしめ生葉液

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

281140

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・「ひきしめ実感タイプ」の歯槽膿漏を防ぐ薬用デンタルリンス。
・6種類の天然植物由来成分を配合。
・ヒノキチオールの殺菌効果と、ß-グリチルレチン酸の抗炎症効果で歯槽膿漏を予防。
・3つのひきしめ成分配合。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
サイズ(mm)
76×178×54
容量
330mL
JANコード
4987072030080
質量(g)
390
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト