17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

のどぬーるぬれマスク就寝用

通常単価(税別)
512
税込単価
563
通常出荷日:8日目

【特長】・寝ている間、ぬれフィルターによるスチーム効果でのどにうるおいを与えるマスク。・10時間のどを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • サイズ (mm)
    103×215×30
  • 香り
    無香料
  • JANコード
    4987072032374
  • 質量 (g)
    72
  • 内容量
    1パック(3枚)

型番:

286104
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

286104の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
サイズ(mm)
103×215×30
香り
無香料
JANコード
4987072032374
質量(g)
72
内容量
1パック(3枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
286104286104

内容量

最小発注数量
1パック(3枚)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512
( 563 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寝ている間、ぬれフィルターによるスチーム効果でのどにうるおいを与えるマスク。
・10時間のどをうるおし続けます。
・繊維が細く、やわらかい不繊布を採用しているので気持ちいい肌触りです。
・ソフトなワイドゴムで耳への負担を和らげます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

のどぬーるぬれマスク就寝用の型番286104のページです。 型番286104に関する仕様情報を記載しております。
のどぬーるぬれマスク就寝用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
乾燥対策に!
5
満足度:5.0
特に冬の乾燥時に使用しましたが問題ありません。 息苦しさもなく、のどにやさしく、使用もぬれフィルターをマスク内ポケットに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のどぬーるぬれマスク就寝用
一般作業用マスク 活性炭入
一般作業用マスク 軽量タイプ
フレッシュマスク 活性炭入
クリーンマスク DPM-CM
エコマスク(三層構造)
メーカー小林製薬トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5121,9892,5633,423807 -1,429
通常出荷日8日目2日目4日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用
サイズ(mm)103×215×30-----
香り無香料-----
JANコード4987072032374-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト