17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

「テツネジローラー」脱泡用 径12φ

通常単価(税別)
1,990
税込単価
2,189
通常出荷日:3日目

【特長】・ガラス繊維に樹脂を含浸させ、気泡の残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。

  • 商品タイプ
    ローラー
  • ローラー部材質
    鉄・木
  • 奥行き (mm)
    24
  • 幅 (mm)
    124
  • 高さ (mm)
    272
  • サイズ・内容量
    4インチ
  • JANコード
    4560146125877
  • 質量 (g)
    149
  • 内容量
    1セット

型番:

1624610004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番径 φサイズ inch単位
16246100041241セット
 

テツネジローラー:適度な重量の普及型

1624610004の仕様・寸法情報

商品タイプ
ローラー
ローラー部材質
[直毛] 鉄・木
奥行き(mm)
24
幅(mm)
124
高さ(mm)
272
サイズ・内容量
4インチ
JANコード
4560146125877
質量(g)
149
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
16246100041624610004

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維に樹脂を含浸させ、気泡の残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

「テツネジローラー」脱泡用 径12φの型番1624610004のページです。 型番1624610004に関する仕様情報を記載しております。
「テツネジローラー」脱泡用 径12φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
「テツネジローラー」脱泡用 径12φ
道路ライン用ハンドル P6H 幅6インチ
ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛
ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG
プチローラー 「TSUBASA」 5本パック 1S-TSB
プチローラー 「砂骨」 2本パック 2S-KG
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,9902,5978381,2921,7761,247
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプローラーその他ローラーローラーローラーローラー
ローラー部材質鉄・木ウールポリエステル・PPポリウレタンフォームポリエステルポリウレタンフォーム
奥行き(mm)246215223036
幅(mm)124180757560100
高さ(mm)2721400150145200110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました