17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スポンジブラシ 118419シリーズ
ハンディ・クラウン
平筆 OCTAGONシリーズ
コーワ
ROUND 丸筆
ハンディ・クラウン
点付筆 139005シリーズ
  • 1390050002
  • 1390050004

点付筆 139005シリーズ

通常単価(税別)
129142
税込単価
142156
通常出荷日:4日目

【特長】・穂先が細くまとまりが良いので、細かい表現に適しています。

  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    馬毛
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    25
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    247
  • 毛材質詳細
    馬毛
  • ハンドル部材質
    木・アルマイト
  • 重量 (g)
    5
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm)

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品パッケージサイズ・奥行

(mm)

仕様

JANコード

内容量

最小発注数量
6
4905533120088
1本
5個
7
4905533120095
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129
( 142 )
4日目
142
( 156 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穂先が細くまとまりが良いので、細かい表現に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

点付筆 139005シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
点付筆 139005シリーズ
文字筆セット
ホビー筆セット
糊用 F120
画筆セット
多用途用刷毛3本組 化繊タイプ
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格129-358458281544716
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛のり用刷毛刷毛刷毛
材質(毛)馬毛馬毛馬毛馬毛馬毛化学繊維
商品パッケージサイズ・幅(mm)251084016039155
商品パッケージサイズ・高さ(mm)247276275231277280
毛材質詳細馬毛馬毛馬毛馬毛・化学繊維馬毛化学繊維
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング