17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平画筆 139004シリーズ
  • 1390040004
  • 1390040006
  • 1390040008

平画筆 139004シリーズ

通常単価(税別)
134187
税込単価
147206
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・ムラなく、エッジのきれいな塗りができます。・面を塗る時に最適です。

  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    馬毛
  • 毛材質詳細
    馬毛
  • ハンドル部材質
    木・アルマイト
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 筆規格・サイズ(号)

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm)

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

筆規格・サイズ

(号)

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

商品パッケージサイズ・奥行

(mm)

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
4
20
4
220
4905533120125
59
1本
1個
6
30
7
248
4905533120132
5
1本
5個
8
28
10
248
4905533120149
9
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134
( 147 )
4日目
151
( 166 )
8日目
187
( 206 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ムラなく、エッジのきれいな塗りができます。
・面を塗る時に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平画筆 139004シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
油さし用
4
満足度:4.0
切削油をつけるようにとお試しN0.2です。 自分が欲しいと思っていた固さでよかったです。
0人が参考にしています。
製品の最終修正や仕上げに
5
満足度:5.0
製品の溶剤や塗料を、剥げてしまった所の最終修正や仕上げに利用しました。色々と他のメーカーの筆を試しましたが、毛が抜けたり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平画筆 139004シリーズ
丸画筆 139003シリーズ
画筆セット
ポスター筆 139001シリーズ
点付筆 139005シリーズ
INNOVA ECO ハード
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格134-152 -544120 -129 -515 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目3日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛油性用刷毛
材質(毛)馬毛馬毛馬毛山羊毛馬毛化学繊維
毛材質詳細馬毛馬毛馬毛山羊毛馬毛ウェーブ繊維
ハンドル部材質木・アルマイト木・アルマイト竹・真鍮木・アルマイト樹脂(再生PP100%)
内容量1本1本1セット(3本)1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング