17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸画筆 139003シリーズ
  • 1390030004
  • 1390030006
  • 1390030008

丸画筆 139003シリーズ

通常単価(税別)
152170
税込単価
167187
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・曲線や曲面などの塗装に最適です。・細くしたり太くしたり力の入れ具合で線の太さを調節します。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    馬毛
  • 毛材質詳細
    馬毛
  • ハンドル部材質
    木・アルマイト
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 筆規格・サイズ(号)

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm)

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

筆規格・サイズ

(号)

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

商品パッケージサイズ・奥行

(mm)

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
4
25
2
230
4905533120156
9
1本
1個
6
30
8
250
4905533120163
5
1本
5個
8
30
8
250
4905533120170
5
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160
( 176 )
8日目
152
( 167 )
4日目
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲線や曲面などの塗装に最適です。
・細くしたり太くしたり力の入れ具合で線の太さを調節します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸画筆 139003シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車・オートバイの塗装など
5
満足度:5.0
自動車ボディのタッチアップペイントなどで、ある程度ポテっと塗る時に必要です。低価格なので傷んだらすぐ新しいのに替えられる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸画筆 139003シリーズ
平画筆 139004シリーズ
画筆セット
ポスター筆 139001シリーズ
点付筆 139005シリーズ
糊用 F120
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格152-134 -544120 -129 -281
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目在庫品1日目〜4日目4日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛のり用刷毛
材質(毛)馬毛馬毛馬毛山羊毛馬毛馬毛
毛材質詳細馬毛馬毛馬毛山羊毛馬毛馬毛・化学繊維
ハンドル部材質木・アルマイト木・アルマイト竹・真鍮木・アルマイトPP
内容量1本1本1セット(3本)1本1本1本
よく一緒に購入される商品

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング