17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチールスライド継柄 EX-270 1636020270

スチールスライド継柄 EX-270

通常単価(税別)
1,697
税込単価
1,867
通常出荷日:3日目

ローラーをつなげ、高所や低所の作業効率を上げる継柄。【特長】・高所の塗装も継柄を使えばらくらく・140...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4905533131268
  • 奥行き (mm)
    29
  • 高さ(mm)
    1475
  • 幅(mm)
    29
  • 質量(g)
    665
  • 仕様
    伸長2700ミリ~縮長1400ミリ
  • 内容量
    1本

型番:

1636020270
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高所や低所の作業効率を上げる便利グッズ

EX - 270の外観

仕様 : 伸長2,700〜縮長1,400mm、質量 : 665g

1636020270の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4905533131268
奥行き(mm)
29
高さ(mm)
1475
幅(mm)
29
質量(g)
665
仕様
伸長2700ミリ~縮長1400ミリ
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
16360202701636020270

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
3日目

詳細情報

基本情報

ローラーをつなげ、高所や低所の作業効率を上げる継柄。
【特長】
・高所の塗装も継柄を使えばらくらく
・140~270cmまで延長可能
【用途】
・高所の塗装など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールスライド継柄 EX-270の型番1636020270のページです。 型番1636020270に関する仕様情報を記載しております。
スチールスライド継柄 EX-270のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールスライド継柄 EX-270
スチールスライド継柄 EX-135
ローラー継柄 EX-45
ミドルローラーB 13mm
スモールローラーB 13mm
ミドル・スモール兼用ローラーハンドル ストレート
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,6971,114343812584436
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションローラーセットローラーセットオプション
JANコード490553313126849055331312754905533130605490553313010049055331398374560146126102
奥行き(mm)292924503535
高さ(mm)14758205105035380
幅(mm)292924175100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング