17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多用途用刷毛3本組 化繊タイプ 1187300003

多用途用刷毛3本組 化繊タイプ

通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:4日目

【特長】・万能刷毛が30mm、50mm、70mmがセットになっている商品です。・さまざまな場所を塗る方...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    化学繊維
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    155
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    40
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    280
  • 毛材質詳細
    化学繊維
  • JANコード
    4905533113967
  • ハンドル部材質
    木・スチール
  • 重量 (g)
    107
  • 内容量
    1袋(3本)

型番:

1187300003
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1187300003の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
材質(毛)
化学繊維
商品パッケージサイズ・幅(mm)
155
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
40
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
280
毛材質詳細
化学繊維
JANコード
4905533113967
ハンドル部材質
木・スチール
重量(g)
107
内容量
1袋(3本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
11873000031187300003

内容量

最小発注数量
1袋(3本)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能刷毛が30mm、50mm、70mmがセットになっている商品です。
・さまざまな場所を塗る方におススメです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多用途用刷毛3本組 化繊タイプの型番1187300003のページです。 型番1187300003に関する仕様情報を記載しております。
多用途用刷毛3本組 化繊タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多用途用刷毛3本組 化繊タイプ
筆セット 3本組 (水性・油性兼用)
波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ
糊用 F120
ホビー筆セット
ハンディ・クラウン 文字筆
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格716354 -785281458530 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ刷毛刷毛のり用刷毛刷毛
材質(毛)化学繊維その他馬毛馬毛馬毛化学繊維
商品パッケージサイズ・幅(mm)155401901604037
商品パッケージサイズ・奥行(mm)401560471313
商品パッケージサイズ・高さ(mm)28025085231275260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング