17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPレギュラーハンドル 175mm 1693250175

SPレギュラーハンドル 175mm

通常単価(税別)
345
税込単価
380
通常出荷日:3日目

【特長】・塗装職人愛用の角型グリップ。ローラーカバーの管がプラスチック製でも、ずれ難くしっかり固定。・...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    202
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    313
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    40
  • 材質詳細
    フレーム:スチール グリップ:PP
  • 仕様
    レギュラー
  • JANコード
    4905533136256
  • 重量 (g)
    191
  • 内容量
    1本

型番:

1693250175
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1693250175の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
202
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
313
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
40
材質詳細
フレーム:スチール グリップ:PP
仕様
レギュラー
JANコード
4905533136256
重量(g)
191
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
16932501751693250175

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装職人愛用の角型グリップ。ローラーカバーの管がプラスチック製でも、ずれ難くしっかり固定。
・175mm幅のレギュラーローラー専用のハンドルです。
・スモールローラー・ミドルローラーは取り付けできませんのでご注意ください。
・本来の用途以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPレギュラーハンドル 175mmの型番1693250175のページです。 型番1693250175に関する仕様情報を記載しております。
SPレギュラーハンドル 175mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPレギュラーハンドル 175mm
水性接着剤用レギュラーローラー スペア 175mm
砂骨材・デザインレギュラーローラースペア
レイン棒スモール砂骨材用セット
アルミ伸縮継柄 三段 EX-120
Rain棒 砂骨材用スモールローラースペア
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格3451,0751,4641,3071,269925
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
材質ポリプロピレン(PP)​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ンポリプロピレン(PP)​ウ​レ​タ​ン
商品パッケージサイズ・幅(mm)20272702202680
商品パッケージサイズ・奥行(mm)31370703755037
商品パッケージサイズ・高さ(mm)4021021034026210
材質詳細フレーム:スチール グリップ:PP発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタンPP、アルミ発泡ウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング