17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッキンブラシ 120mm 1230020120

パッキンブラシ 120mm

通常単価(税別)
429
税込単価
472
通常出荷日:3日目

【特長】・清掃やごみ取り、研磨等幅広い用途にお使いいただけます。

  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行き (mm)
    120
  • 幅 (mm)
    62
  • 高さ (mm)
    42
  • 材質
    毛材:植物繊維・柄:木
  • サイズ (mm)
    120
  • JANコード
    4905533195116
  • 材質詳細
    毛材:植物繊維・柄:木
  • 質量 (g)
    86
  • 内容量
    1個

型番:

1230020120
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1230020120の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行き(mm)
120
幅(mm)
62
高さ(mm)
42
材質
毛材:植物繊維・柄:木
サイズ(mm)
120
JANコード
4905533195116
材質詳細
毛材:植物繊維・柄:木
質量(g)
86
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
12300201201230020120

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清掃やごみ取り、研磨等幅広い用途にお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッキンブラシ 120mmの型番1230020120のページです。 型番1230020120に関する仕様情報を記載しております。
パッキンブラシ 120mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキンブラシ 120mm
ホワイトヘラ D-120
スクレーパー 28
小判ブラシ 機械植 混毛
竹棒 約10~25ミリ 8021
コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造ハンディ・クラウン
通常価格4292,485991 -707167 -123
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他パテベラスクレーパーその他その他コーキングへら
奥行き(mm)120-----
幅(mm)6215042---
高さ(mm)42-----
材質毛材:植物繊維・柄:木--毛材:混毛・柄:木-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング