17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダメ込み・隅切り用刷毛 「筑波」 筋違 白 20号 1035260020

ダメ込み・隅切り用刷毛 「筑波」 筋違 白 20号

通常単価(税別)
2,596
税込単価
2,856
通常出荷日:3日目

【特長】・まとまりと塗料含みの良さに定評がある刷毛です。・ダメ込み作業等の細かい作業に使用され、10号...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    油性用刷毛
  • 材質(毛)
    山羊毛
  • 筆規格・サイズ (号)
    20
  • 奥行き (mm)
    25
  • 幅 (mm)
    70
  • 高さ (mm)
    230
  • 材質2
    柄:木
  • JANコード
    4905533115268
  • 質量(g)
    35
  • 内容量
    1本

型番:

1035260020
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1035260020の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性用刷毛
材質(毛)
山羊毛
筆規格・サイズ(号)
20
奥行き(mm)
25
幅(mm)
70
高さ(mm)
230
材質2
柄:木
JANコード
4905533115268
質量(g)
35
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
10352600201035260020

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,596
( 2,856 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・まとまりと塗料含みの良さに定評がある刷毛です。・ダメ込み作業等の細かい作業に使用され、10号、15号より高い作業性を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダメ込み・隅切り用刷毛 「筑波」 筋違 白 20号の型番1035260020のページです。 型番1035260020に関する仕様情報を記載しております。
ダメ込み・隅切り用刷毛 「筑波」 筋違 白 20号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダメ込み・隅切り用刷毛 「筑波」 筋違 白 20号
目地・サッシュ用刷毛 「水星」 平 赤 12号
化繊Cチャン刷毛10号
目地・サッシュ用刷毛 「プライマー目地」 筋違 白 22ミリ
ひよこ 目地 筋違 24ミリ
速乾水性塗料用刷毛 ひよこ 筋違白
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格2,5969671,952275219724
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ油性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛水性用刷毛油性用刷毛
材質(毛)山羊毛馬毛化学繊維馬毛化学繊維化学繊維
筆規格・サイズ(号)201210---
奥行き(mm)257316427
幅(mm)703355442273

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング