ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

No.9940 スーパーブチルテープ【30個入り】

No.9940 スーパーブチルテープ 9940-50-20-BK-PACK
通常単価(税別)
33,49226,127
税込単価
36,84128,740
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

屋上、住宅の防水からジョイント用までさまざまな用途に対応するテープ。【特長】・0.35mm厚片面タイプ...

詳細を確認

型番:

9940-50-20-BK-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

9940-50-20-BK-PACKの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.35
ブラック
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
ゴム系
粘着力
7.40N/10mm
単品/パック
パック
基材詳細
ポリエチレンラミネート合繊布
粘着剤詳細
ブチルゴム系
仕様
1.0g/㎡・24h
紙管色

商品情報

屋上、住宅の防水からジョイント用までさまざまな用途に対応

スーパーブチルテープ(片面)の外観 スーパーブチルテープ(片面)は、アルミ強化基材や不織布基材にブチル粘着剤を塗布したテープで、各種防水、気密、防振用途に使用可能

スーパーブチルテープ(片面)の外観
スーパーブチルテープ(片面)は、アルミ強化基材や不織布基材にブチル粘着剤を塗布したテープで、各種防水、気密、防振用途に使用可能

テープの構造(テープ厚 : 0.350mm) ブチルゴム系粘着剤、ポリエチレンラミネート合繊布

テープの構造(テープ厚 : 0.350mm)
ブチルゴム系粘着剤、ポリエチレンラミネート合繊布

テープ性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm7.4
タックボールNo.35
保持力落下分7
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による
  • ※ 保持力 : 23℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

表示件数
型番
9940-50-20-BK-PACK

テープ幅

(mm)

最小発注数量
50
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,49226,127
( 28,740 )
4日目

詳細情報

基本情報

屋上、住宅の防水からジョイント用までさまざまな用途に対応するテープ。
【特長】
・0.35mm厚片面タイプ
・各種防水用に優れる。
・手切れ性、なじみ性良好。
・透湿度:1.0g/m2・24h
【用途】
・防湿シートのジョイント用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.9940 スーパーブチルテープの型番9940-50-20-BK-PACKのページです。 型番9940-50-20-BK-PACKに関する仕様情報を記載しております。
No.9940 スーパーブチルテープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q貼って剥がす用途には使用出来ますか?
A
剥がすことを目的に開発しておりませんので、貼って剥がす用途には使用しないで下さい。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました