17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

No.8170 アルミテープ(ツヤあり)【12~24個入り】

No.8170 アルミテープ(ツヤあり)
通常単価(税別)
48,44954,123特別価格
税込単価
53,29459,535特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

耐熱性に優れる金属テープ。【特長】・耐熱性に優れる・環境配慮型粘着剤(無溶剤)使用・使用温度範囲 : ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざま機能を持つ

アルミテープの外観

アルミテープの外観
アルミテープは、耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能

テープの構造(テープ厚 : 0.080mm) 剥離紙、アクリル系粘着剤、アルミ箔(50μm、ツヤあり)

テープの構造(テープ厚 : 0.080mm)
剥離紙、アクリル系粘着剤、アルミ箔(50μm、ツヤあり)

テープ性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm4.00
タックボールNo.30
保持力落下分200
使用可能温度範囲0~100℃
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
50
1パック

24個入り

75
1パック

18個入り

100
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,44943,231
( 47,554 )
4日目
54,12348,645
( 53,510 )
4日目
48,44943,231
( 47,554 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れる金属テープ。
【特長】
・耐熱性に優れる
・環境配慮型粘着剤(無溶剤)使用
・使用温度範囲 : 0℃~+100℃
【用途】
・空調ダクトシール、保温材目地用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.8170 アルミテープ(ツヤあり)のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
ダクト接続やアルミフレ木同士接続テープ
2
満足度:2.0
物は以前から使用していますがかなり良いです。 1巻あたりのm数もありますから直ぐになくなりません。 1個だけの購入なら割...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q布養生テープと同様、屋外で使用出来ますか?
A
屋内でのご使用をお奨め致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.8170 アルミテープ(ツヤあり)
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
No.8110 アルミテープ(ツヤあり)
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)
No.8065 アルミテープ(ツヤなし)
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック共同技研化学マクセルスリオンテック
通常価格48,449-2,87571,999 -5,085 -2,265 -61,090
通常出荷日4日目1日目4日目7日目〜1日目4日目
テープ長さ(m)502050205050
テープ厚(mm)0.080.220.0950.30.090.1
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
最高使用温度(℃)100130100130150℃130
最低使用温度(℃)0-30-10-300℃-10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング