ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

No.8065 アルミテープ(ツヤなし)【24個入り】

No.8065 アルミテープ(ツヤなし) 8065-50-50-PACK
通常単価(税別)
61,09045,402
税込単価
67,19949,942
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

耐候性に優れ、さまざま機能を持つ金属テープ。【特長】・金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざ...

詳細を確認

型番:

8065-50-50-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

8065-50-50-PACKの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.1
基材
アルミ箔
最高使用温度(℃)
130
最低使用温度(℃)
-10
粘着剤
アクリル系
粘着力
9.00N/10mm
シルバー
単品/パック
パック
紙管色
-
-

商品情報

金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざま機能を持つ

アルミテープの外観 アルミテープは、耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能

アルミテープの外観
アルミテープは、耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能

テープの構造(テープ厚 : 0.100mm) アクリル系粘着剤、アルミ箔(50μm、ツヤなし)

テープの構造(テープ厚 : 0.100mm)
アクリル系粘着剤、アルミ箔(50μm、ツヤなし)

テープ性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm9.00
タックボールNo.8
保持力ズレ
mm/24時間
1
使用可能温度範囲-10~130℃
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による
  • ※ 保持力 : 23℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

表示件数
型番
8065-50-50-PACK
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,09045,402
( 49,942 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐候性に優れ、さまざま機能を持つ金属テープ。
【特長】
・金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざま機能を持つテープ
・剥離紙なしタイプ
・使用温度範囲 : -10℃~+130℃
【用途】
・冷蔵庫などの放熱パイプ固定用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.8065 アルミテープ(ツヤなし)の型番8065-50-50-PACKのページです。 型番8065-50-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。
No.8065 アルミテープ(ツヤなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q布養生テープと同様、屋外で使用出来ますか?
A
屋内でのご使用をお奨め致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.8065 アルミテープ(ツヤなし)
No.8073 アルミテープ(ツヤなし)
アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック共同技研化学マクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格61,09050,1812,265 -2,8755,085 -5,124
通常出荷日4日目4日目1日目1日目7日目〜1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)505050202050
テープ厚(mm)0.10.10.090.220.30.06
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
最高使用温度(℃)130100150℃130130130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング