17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

No.5477 紙両面テープ【80~150個入り】

No.5477 紙両面テープ
通常単価(税別)
10,30351,689
税込単価
11,33356,858
通常出荷日:4日目

環境配慮型粘着剤を使用した両面テープ。【特長】・汎用タイプから、環境に優しい低VOCタイプまで豊富なバ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

豊富なバリエーションのテープ

紙両面テープは、不織布基材の両面テープで、汎用品から付加価値品まで幅広いラインアップがある。

紙両面テープは、不織布基材の両面テープで、汎用品から付加価値品まで幅広いラインアップがある。

テープ厚 : 0.115mm アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤、剝離紙

テープ厚 : 0.115mm
アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤、剝離紙

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力1面N/10mm4.11
2面4.11
タックボールNo.15
保持力ズレmm/24
時間
1
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による。
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

最小発注数量
10
20
1パック

80個入り

10
50
1パック

150個入り

15
20
1パック

120個入り

15
50
1パック

120個入り

20
20
1パック

90個入り

20
50
1パック

90個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,303
( 11,333 )
4日目
43,074
( 47,381 )
4日目
21,702
( 23,872 )
4日目
51,689
( 56,858 )
4日目
21,702
( 23,872 )
4日目
51,689
( 56,858 )
4日目

詳細情報

基本情報

環境配慮型粘着剤を使用した両面テープ。
【特長】
・汎用タイプから、環境に優しい低VOCタイプまで豊富なバリエーションの両面テープ。
・製本、写真、ポスターの接着。
・特性バランス良好。
・環境配慮型粘着剤(無溶剤)。
【用途】
・ネームプレート・パネルなどの固定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.5477 紙両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q壁・天井部分の固定用に使用出来ますか?
A
両面テープはあくまでも仮固定用ですので、本固定用では使用しないようお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.5477 紙両面テープ
No.5480 紙両面テープ(不織布基材)
No.5486 紙両面テープ(不織布基材)
両面粘着テープ No.815
一般用両面テープ No.5010
P-カット両面テープ No.7100
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックニチバンnitoms寺岡製作所
通常価格10,303-48,648 -14,328 -164 -237 -269 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.1150.1150.140.150.170.22
基材不織布不織布不織布不織布不織布ポリエチレン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力1面:4.11N/10mm、2面:4.11N/10mm1面:3.14N/10mm、2面:3.14N/10mm1面:5.49N/10mm、2面:5.49N/10mmⅠ面:4.68、Ⅱ面:3.61N/10mm-14.0N/10mm
ホワイトホワイトホワイトイエローホワイトクリア(透明)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト