17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

No.3335 布養生テープ【30~60個入り】

No.3335 布養生テープ
通常単価(税別)
13,29013,293
税込単価
14,61914,622
通常出荷日:4日目~11日目

ライトグリーン色タイプの養生テープ。【特長】・養生材の固定に最適化。・耐候性・強度に優れている。・剥離...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐候性良好なテープ

布養生テープは、丈夫な布基材に耐候性に優れたゴム系の粘着剤を塗布し、内外装工事のさまざまな要求に答えることができる製品。

布養生テープは、丈夫な布基材に耐候性に優れたゴム系の粘着剤を塗布し、内外装工事のさまざまな要求に答えることができる製品。

テープ厚 : 0.320mm ポリエチレンラミネート布、ゴム系粘着剤

テープ厚 : 0.320mm
ポリエチレンラミネート布、ゴム系粘着剤

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm2.94
タックボールNo.28
保持力落下分5
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による。
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
25
1パック

60個入り

50
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,293
( 14,622 )
4日目
13,290
( 14,619 )
11日目

詳細情報

基本情報

ライトグリーン色タイプの養生テープ。
【特長】
・養生材の固定に最適化。
・耐候性・強度に優れている。
・剥離後にのり残りが少ないテープ。
【用途】
・吹き付け塗装など養生シートの固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.3335 布養生テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.3335 布養生テープ
No.3330 布養生テープ
No.333035 布養生テープ
No.3430 高耐候性布養生テープ
養生テープ
養生用布粘着テープ No.108
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックミスミニチバン
通常価格13,290-10,152 -10,093 -388 -7,317869 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目〜在庫品1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.320.320.310.330.140.31
テープ長さ(m)252525252525
グリーンイエローピンクグレーグリーンブラウン
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系
粘着力2.94N/10mm2.94N/10mm2.94N/10mm2.9N/10mm(対ステンレス)8.7N/25mm3.30N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト