ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

No.3439 布テープ【30個入り】

No.3439 布テープ 3439-50-25-PACK
通常単価(税別)
7,714
税込単価
8,485
通常出荷日:4日目

巻き戻し作業性良好な布テープ。【特長】・基材がしなやかで、手切れ性が良い。・剥離紙管なので、テープが最...

詳細を確認

型番:

3439-50-25-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

3439-50-25-PACKの仕様・寸法情報

ダンボール色 / イエロー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.21
基材
布(ラミネート有)
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.13N/10mm
単品/パック
パック
紙管色
-
-

商品情報

No.3439 布テープの仕様

No.3439布テープ:関連画像

No.3439 布テープの外観

No.3439布テープ:関連画像

No.3439 布テープの構造

  • 長さ:25m
  • 幅:50mm
  • テープ厚:0.21mm
  • 紙管色:赤
テープ性能
測定項目 単位 測定値
粘着力 N/10mm 3.13
タック ボールNo. 25
保持力 落下 分 5
  • ※ 測定方法:スリオンテック法による。
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

使用上のご注意

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  • ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
3439-50-25-PACK
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,714
( 8,485 )
4日目

詳細情報

基本情報

巻き戻し作業性良好な布テープ。
【特長】
・基材がしなやかで、手切れ性が良い。
・剥離紙管なので、テープが最後まで無駄なく使用でき、ゴミの量が削減できまる。
・紙管の原料に古紙を90%以上使用している、グリーンマーク表示製品。
【用途】
・段ボール梱包など一般梱包用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.3439 布テープの型番3439-50-25-PACKのページです。 型番3439-50-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。
No.3439 布テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q養生用には使用出来ますか?
A
養生用で使用しますと、糊残しますので使用しないで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.3439 布テープ
布テープ(合繊)
No.3460 布テープ
No.3349 布テープ
No.3356 布テープ
クロステープ(布粘着テープ)
メーカーマクセルスリオンテックオカモトマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック共和
通常価格7,7145348,74213,32810,285717
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目1日目
ダンボール色 / イエローダンボール色ホワイト・クリームダンボール色 / イエローダンボール色 / イエローホワイト・クリーム
テープ幅(mm)504550505050
テープ長さ(m)255025252525
テープ厚(mm)0.210.180.120.360.220.37
基材布(ラミネート有)布(合繊)布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(スフ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト