ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

No.3420 樹脂クロステープ【30個入り】

No.3420 樹脂クロステープ 3420-50-50-PACK
通常単価(税別)
21,300
税込単価
23,430
通常出荷日:4日目

手切れ性、なじみ性良好で耐水性に優れる布テープ。【特長】・基材に透明感がある為、下地の文字や絵柄が見え...

詳細を確認

型番:

3420-50-50-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

3420-50-50-PACKの仕様・寸法情報

ダンボール色 / トラ(イエロー/ブラック)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.16
基材
布(合繊)
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.32N/10mm
単品/パック
パック
紙管色
仕様
樹脂クロステープ

商品情報

No.3420 樹脂クロステープの仕様

No.3420布テープ:関連画像

No.3420 樹脂クロステープの外観

No.3420布テープ:関連画像

No.3420 樹脂クロステープの構造(テープ厚:0.16mm)

テープ性能
- 測定項目 単位 測定値
粘着力 - N/10mm 3.92
- タック ボールNo. 17
- 保持力 ズレ mm/24時間 0.6
  • ※ 測定方法:スリオンテック法による。
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

使用上のご注意

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  • ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
3420-50-50-PACK
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,300
( 23,430 )
4日目

詳細情報

基本情報

手切れ性、なじみ性良好で耐水性に優れる布テープ。
【特長】
・基材に透明感がある為、下地の文字や絵柄が見える。
・ベージュ色。
【用途】
・段ボール箱封緘用、一般梱包用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.3420 樹脂クロステープの型番3420-50-50-PACKのページです。 型番3420-50-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。
No.3420 樹脂クロステープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q養生用には使用出来ますか?
A
養生用で使用しますと、糊残しますので使用しないで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.3420 樹脂クロステープ
クロステープ(布粘着テープ)
布テープ(合繊)
No.3349 布テープ
No.3356 布テープ
No.3460 布テープ
メーカーマクセルスリオンテック共和オカモトマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格21,30071753413,32810,2858,742
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目4日目
ダンボール色 / トラ(イエロー/ブラック)ホワイト・クリームダンボール色ダンボール色 / イエローダンボール色 / イエローホワイト・クリーム
テープ幅(mm)505045505050
テープ長さ(m)502550252525
テープ厚(mm)0.160.370.180.360.220.12
基材布(合繊)布(スフ)布(合繊)布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(ラミネート有)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト