17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

No.3350 布テープ【30~60個入り】

No.3350 布テープ
通常単価(税別)
10,88514,314
税込単価
11,97415,745
通常出荷日:4日目~5日目

巻き戻しが軽く、楽に貼ることが出来る布テープ。【特長】・外観が平滑かつ鮮やかであり、しかも粘着力が高く...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

No.3350 布テープの仕様

No.3350布テープ:関連画像

No.3350 布テープの外観

No.3350布テープ:関連画像

No.3350 布テープの構造

  • 長さ:25m
  • 幅:25、38、50mm
  • テープ厚:0.23mm
  • 紙管色:赤
テープ性能
測定項目 単位 測定値
粘着力 N/10mm 7.84
タック ボールNo. 22
保持力 落下 分 200
  • ※ 測定方法:スリオンテック法による。
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

使用上のご注意

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  • ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
25
1パック

60個入り

38
1パック

30個入り

50
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,314
( 15,745 )
4日目
10,885
( 11,974 )
4日目
14,314
( 15,745 )
5日目

詳細情報

基本情報

巻き戻しが軽く、楽に貼ることが出来る布テープ。
【特長】
・外観が平滑かつ鮮やかであり、しかも粘着力が高くダンボールに対するシール性抜群。
・ヒットクロステープ。
【用途】
・一般梱包用。ダンボール封緘用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.3350 布テープのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
梱包が素早くできる。
3
満足度:3.0
手でちぎれるから使い勝手が非常によく、梱包作業も素早くすることができます。 価格はもう少しお安くなるとうれしいです。
0人が参考にしています。
梱包
4
満足度:4.0
使いやすく 値段は高い方かと思いますが 手で切れるので毎回使用しています
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q養生用には使用出来ますか?
A
養生用で使用しますと、糊残しますので使用しないで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.3350 布テープ
布テープ(合繊)
布テープ No.111
布粘着テープ No.750
No.3375 布テープ
No.3310 布テープ
メーカーマクセルスリオンテックオカモトオカモト日東電工マクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格10,885-534283 -438 -7,688 -10,392 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
ダンボール色 / イエローダンボール色ホワイト・クリームダンボール色ダンボール色 / イエローダンボール色 / イエロー
テープ長さ(m)255025252525
テープ厚(mm)0.230.180.310.330.260.32
基材布(ラミネート有)布(合繊)布(スフ)布(スフ)布(ラミネート有)布(ラミネート有)
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング