17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップマット スーパーピタネット 厚み 0.6mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノンスリップマット スーパーピタネット 厚み 0.6mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MR-160-040-7

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マットの滑り防止の専用シート。
【特長】
・マットのずれを簡単解消。
・マットサイズに合わせ自由にカット出来る。
【用途】
・Pタイルやコンクリートの床などにマットを敷くときのずれ防止におすすめ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
アイポリー
幅(mm)
500
長さ(mm)
800
厚み(mm)
0.6
JANコード
4904771104027
トラスココード
-
質量
約145g
材質
オレフィン系樹脂

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト