17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滑り止め用筋入ゴムマット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

滑り止め用筋入ゴムマット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MR-142-010-1

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
【特長】
・滑り止め効果も高いゴムマット。
【用途】
・エレベーターマットに最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
ロールタイプ
幅(mm)
1000巾
長さ(mm)
20000
厚み(mm)
3
JANコード
4904771137810
トラスココード
855-0919
質量
約75kg
材質
合成ゴム
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト