17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケミタングルソフト(緑・茶・灰・黒)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MR-139-220-1

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とします。
・汚れが下までぬけないタイプなので床に優しいマットです。
【用途】
・出入り口に設置し砂やホコリの侵入防止に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
シートタイプ
幅(mm)
450
長さ(mm)
750
厚み(mm)
約10
JANコード
4904771272719
トラスココード
855-1127
質量
1m2に付約3kg
材質
塩化ビニール
備考
●抗菌・防カビ・防藻剤入●温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト