17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色) MR-120-642-5

除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色)

通常単価(税別)
17,289
税込単価
19,018
通常出荷日:2日目

除菌液を浸透させて靴底を除菌するマット。【特長】・素足でも大変ソフトな踏み心地。【用途】・食品工場や厨...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 幅 (mm)
    750
  • 長さ (mm)
    900
  • 厚み (mm)
    約11
  • JANコード
    4904771682051
  • トラスココード
    855-1115
  • 質量
    約4.2kg
  • 材質
    表面・裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール
  • 備考
    ●除菌液が約1ℓが適量です。●抗菌・防カビ・防藻剤入

型番:

MR-120-642-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

除菌液を浸透させて靴底を除菌する、除菌マット ケミタングルFB

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

商品参考図

商品参考図

表面形状

表面形状

製品仕様

断面形状

断面形状

品番規格サイズ
MR-120-642-5750×900mm
  • 材質:表面、裏面、ふち/塩化ビニール
  • 規格色:灰
  • 厚さ:約11mm
  • 重量:約4.2kg
  • 除菌液約1Lが適量
  • 抗菌、防カビ、防藻剤入
  • 防炎

MR-120-642-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
エントランスマット
形状
シートタイプ
幅(mm)
750
長さ(mm)
900
厚み(mm)
約11
JANコード
4904771682051
トラスココード
855-1115
質量
約4.2kg
材質
表面・裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール
備考
●除菌液が約1ℓが適量です。●抗菌・防カビ・防藻剤入
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-120-642-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,289
( 19,018 )
2日目

詳細情報

基本情報

除菌液を浸透させて靴底を除菌するマット。
【特長】
・素足でも大変ソフトな踏み心地。
【用途】
・食品工場や厨房施設などの靴底の除菌に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色)の型番MR-120-642-5のページです。 型番MR-120-642-5に関する仕様情報を記載しております。
除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q除菌マット専用液はどのくらいの量入れれば良いですか
A
除菌液約1Lが適量となります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色)
除菌マット(裏地付)
除菌マット テラシック(裏地付)
ノンスリップマット グレー
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
吸油クッションマット MR-939-210-0
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格17,28919,9019,5861,74640,76936,054
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエントランスマットエントランスマットエントランスマットノンスリップマット吸油・吸水マット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプロールタイプ
グリーングレーグレー
幅(mm)750695750300900900
長さ(mm)9009959003002000020000

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング