17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玄関マット アーバンライン

通常単価(税別)
9,80027,109特別価格
税込単価
10,78029,820特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~7日目

除塵用繊維フロアマット。【特長】・空間を美しく演出するシックで高級感あふれるマットです。【用途】・オフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    約10.0(パイル8.0・ベース2.0)
  • 質量
    1m2に付約3.9kg
  • 材質
    表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

繊維にカットパイルとループパイルを混在させ除塵力と保持力を高めた、アーバンライン

使用例

使用例

商品参考図

商品参考図

表面形状

表面形状

規格色:ブラウン

規格色:ブラウン

規格色:グレー

規格色:グレー

製品仕様

断面形状

断面形状

品番規格サイズ
MR-054-040600×900mm
MR-054-046900×1500mm
MR-054-048900×1800mm
  • 材質:表面/ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面/軟質塩化ビニール
  • 規格色:ブラウン、グレー
  • 厚さ:約10.0mm(パイル8.0mm、ベース2.0mm)
  • 重量:1m2に付約3.9kg
  • 2重マットふち対応
  • 防炎

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
600
900
4904771107646
782-4823
1個
ブラウン
900
1500
4904771107660
782-4840
1個
グレー
900
1500
4904771107677
782-4858
1個
ブラウン
900
1800
4904771107684
782-4866
1個
グレー
900
1800
4904771107691
782-4874
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8008,141
( 8,955 )
7日目
20,67918,085
( 19,894 )
2日目
20,67918,085
( 19,894 )
2日目
27,10924,059
( 26,465 )
2日目
27,10924,059
( 26,465 )
2日目

詳細情報

基本情報

除塵用繊維フロアマット。
【特長】
・空間を美しく演出するシックで高級感あふれるマットです。
【用途】
・オフィスビルや商業施設の玄関入り口などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玄関マット アーバンラインのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qマットの厚さはどのくらいありますか。
A
パイル(繊維面)が約8mm、ベース(裏地)が約2mmで合計約10mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玄関マット アーバンライン
ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)
ネオレインマット(玄関用吸水マット)
ハイペアロン(除塵・玄関マット)
ニューパワーセル(屋内用除塵マット)
ノンスリップマット スーパーダスビット 厚み 7mm
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格9,800-10,308 -10,107 -4,785 -8,792 -13,854 -
通常出荷日2日目〜2日目〜8日目1日目〜2日目〜1日目〜
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マットカーペット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚み(mm)約10.0(パイル8.0・ベース2.0)約9.4(ハイルーブ7.0、ロールーブ4.0、ベース2.4)約9.0(パイル7.0・ベース2.0)9.5(パイル7.5・ベース2.0)7.0(パイル5.0・ベース2.0)7
質量1m2に付約3.9kg1m2に付約4.4kg1m2に付約3.9kg1m2に付約3.1kg1m2に付約3.8kg1m2に付約4.3kg
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール表面:ナイロン(やさ芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール塩化ビニール

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング