17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイペアロン(除塵・玄関マット)

ハイペアロン(除塵・玄関マット)

通常単価(税別)
4,78538,099特別価格
税込単価
5,26441,909特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

除塵用繊維フロアマット。【特長】・抜群の除塵性能と耐久性が魅力の除塵マット。・高級感ある艶やかなカラー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    9.5(パイル7.5・ベース2.0)
  • 質量
    1m2に付約3.1kg
  • 材質
    表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
未確定 37 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

抜群の除塵性能と優れた洗濯堅牢度のハイペアロン

使用イメージ

使用イメージ

表面形状

表面形状

断面形状

断面形状

性能

抜群の除塵性能

超極太原着ナイロン糸とB.C.F.ナイロン糸のカットパイルとループパイルを混在させ、頑固な汚れをブラッシング効果で落としながら微細な塵もキャッチ。また、弾性回復力があるので従来のマットより、はるかにヘタリにくくなっている。

優れた洗濯堅牢度

光に対して変褪色しにくく、水洗いによる色落ち、色移りがほとんどない。また、超極太ナイロン糸を使用しているため水切りも早くできる。

製品仕様

品番規格サイズ
MR-038-020450×750mm
MR-038-040600×900mm
MR-038-042750×900mm
MR-038-044900×1200mm
MR-038-046900×1500mm
MR-038-048900×1800mm
MR-038-0501500×1800mm
MR-038-0521500×2400mm
  • 厚さ/約9.5mm (パイル7.5mm、ベース2mm)
  • 材質/表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
  • 重量/1m2に付約3.1kg
  • 色コード/1.オリーブグリーン、2.シグナルレッド、3.コバルトブルー、4.チョコブラウン、5.モスグレー、6.ワインレッド

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
オリーブグリーン
450
750
4904771322919
855-1079
1個
シグナルレッド
450
750
4904771322926
855-1080
1個
コバルトブルー
450
750
4904771322933
855-1081
1個
チョコブラウン
450
750
4904771322940
855-1082
1個
モスグレー
450
750
4904771322957
855-1083
1個
ワインレッド
450
750
4904771322964
855-1084
1個
シグナルレッド
600
900
4904771323022
855-1085
1個
チョコブラウン
600
900
4904771323046
855-1086
1個
ワインレッド
600
900
4904771323060
855-1087
1個
オリーブグリーン
750
900
4904771323114
855-1088
1個
シグナルレッド
750
900
4904771323121
855-1089
1個
コバルトブルー
750
900
4904771323138
855-1090
1個
チョコブラウン
750
900
4904771323145
855-1091
1個
モスグレー
750
900
4904771323152
855-1092
1個
ワインレッド
750
900
4904771323169
855-1093
1個
オリーブグリーン
900
1200
4904771323213
855-1094
1個
シグナルレッド
900
1200
4904771323220
855-1095
1個
コバルトブルー
900
1200
4904771323237
855-1096
1個
チョコブラウン
900
1200
4904771323244
855-1097
1個
モスグレー
900
1200
4904771323251
855-1098
1個
ワインレッド
900
1200
4904771323268
855-1099
1個
オリーブグリーン
900
1500
4904771323312
855-1100
1個
シグナルレッド
900
1500
4904771323329
855-1101
1個
コバルトブルー
900
1500
4904771323336
855-1102
1個
チョコブラウン
900
1500
4904771323343
855-1103
1個
モスグレー
900
1500
4904771323350
855-1104
1個
ワインレッド
900
1500
4904771323367
855-1105
1個
オリーブグリーン
900
1800
4904771323411
855-1106
1個
シグナルレッド
900
1800
4904771323428
855-1107
1個
コバルトブルー
900
1800
4904771323435
855-1108
1個
チョコブラウン
900
1800
4904771323442
855-1109
1個
モスグレー
900
1800
4904771323459
855-1110
1個
ワインレッド
900
1800
4904771323466
855-1111
1個
オリーブグリーン
1500
1800
4904771343518
782-4505
1個
ワインレッド
1500
1800
4904771343563
782-4513
1個
オリーブグリーン
1500
2400
4904771343617
782-4521
1個
ワインレッド
1500
2400
4904771343662
782-4530
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8044,440
( 4,884 )
4日目
5,077
( 5,585 )
2日目
5,077
( 5,585 )
2日目
5,057
( 5,563 )
2日目
4,7854,206
( 4,627 )
2日目
4,8044,345
( 4,780 )
2日目
7,400
( 8,140 )
2日目
7,0146,791
( 7,470 )
3日目
7,399
( 8,139 )
2日目
9,7518,790
( 9,669 )
6日目
9,7508,874
( 9,761 )
2日目
9,2857,905
( 8,696 )
3日目
9,7508,874
( 9,761 )
2日目
10,1308,480
( 9,328 )
4日目
9,7508,874
( 9,761 )
2日目
11,579
( 12,737 )
2日目
11,579
( 12,737 )
2日目
11,045
( 12,150 )
2日目
11,579
( 12,737 )
2日目
11,043
( 12,147 )
1日目
11,045
( 12,150 )
2日目
17,76515,512
( 17,063 )
4日目
17,76615,602
( 17,162 )
2日目
17,76615,602
( 17,162 )
2日目
17,76615,602
( 17,162 )
2日目
17,76615,602
( 17,162 )
1日目
17,76615,602
( 17,162 )
2日目
17,07316,256
( 17,882 )
3日目
17,788
( 19,567 )
2日目
17,788
( 19,567 )
2日目
17,788
( 19,567 )
2日目
17,07316,444
( 18,088 )
4日目
17,07316,256
( 17,882 )
3日目
30,41728,634
( 31,497 )
2日目
30,41728,634
( 31,497 )
2日目
36,67933,132
( 36,445 )
2日目
38,099
( 41,909 )
2日目

詳細情報

基本情報

除塵用繊維フロアマット。
【特長】
・抜群の除塵性能と耐久性が魅力の除塵マット。
・高級感ある艶やかなカラーでエントランスを演出します。
・優れた耐久性と水切り性能を誇るフロアマット。
【用途】
・店舗用玄関マット、オフィスビル、学校の昇降口の除塵マットとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイペアロン(除塵・玄関マット)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qマットの厚さはどのくらいありますか
A
パイル(繊維面)が約7.5㎜、ベース(裏地)が約2㎜で合計約9.5㎜となります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイペアロン(除塵・玄関マット)
ニューパワーセル(屋内用除塵マット)
玄関マット アーバンライン
ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)
ネオレインマット(玄関用吸水マット)
除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格4,785-8,792 -9,800 -10,308 -10,107 -17,289
通常出荷日1日目〜2日目〜2日目〜2日目〜8日目2日目
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マットエントランスマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚み(mm)9.5(パイル7.5・ベース2.0)7.0(パイル5.0・ベース2.0)約10.0(パイル8.0・ベース2.0)約9.4(ハイルーブ7.0、ロールーブ4.0、ベース2.4)約9.0(パイル7.0・ベース2.0)約11
質量1m2に付約3.1kg1m2に付約3.8kg1m2に付約3.9kg1m2に付約4.4kg1m2に付約3.9kg約4.2kg
材質表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール表面:ナイロン(やさ芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール表面・裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング