17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコフロアーマット(除塵・玄関マット)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引

除塵用繊維フロアマット。【特長】・パイルにペットボトルの再生素材を使用。・優れ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    約8.0(パイル6.0・ベース2.0)
  • 質量
    1m2に付約3.7kg
  • 材質
    表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET60%)、裏面:軟質塩化ビニール
  • 備考
    ●パイル:再生PRT60%使用●1m2あたり約15本分のベットポトル(500mm2サイズ)を使用

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    エコフロアーマット(除塵・玄関マット) 仕様01

    表面形状

    エコフロアーマット(除塵・玄関マット) 仕様02

    断面形状

     
    • パイル:再生PET60%使用
    • 1m2あたり約15本分のペットボトル(500mlサイズ)を使用
    材質表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET60%)
    裏面:軟質塩化ビニール
    規格色グリーン
    厚さ8.0mm(パイル6.0mm、ベース2.0mm)
    重量1m2に付約3.7kg
    規格サイズMR-032-140-1:600×900mm
    MR-032-146-1:900×1500mm
    MR-032-148-1:900×1800mm

    使用方法・使用事例

    使用事例

    エコフロアーマット(除塵・玄関マット) 使用例01

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 幅(mm)

    • 長さ(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    (mm)

    長さ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    グリーン
    900
    1500
    4904771616117
    782-4378
    1個
    グリーン
    900
    1800
    4904771616216
    782-4408
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,562
    ( 17,118 )
    2日目
    20,80419,690
    ( 21,659 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    除塵用繊維フロアマット。
    【特長】
    ・パイルにペットボトルの再生素材を使用。
    ・優れたクッション性・ダスト保持性が特長です。
    【用途】
    ・店舗用玄関マット、オフィスビルの除塵マットとして。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エコフロアーマット(除塵・玄関マット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qマットの厚さはどのくらいありますか
    A
    パイル(繊維面)が約6mm、ベース(裏地)が約2mmで合計約8mmとなります

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エコフロアーマット(除塵・玄関マット)
    テラマット ダイヤ コーヒー
    ライトリードマット(グレー・グリーン)
    ナイロンブラッシュ H-30
    テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 
    花柄ヨクトールマット
    メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
    通常価格15,562-5,97410,6921,2977,0764,618
    通常出荷日2日目2日目5日目4日目5日目1日目
    商品タイプ玄関マットクリーンマット玄関マットクリーンマットクリーンマット玄関マット
    形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
    厚み(mm)約8.0(パイル6.0・ベース2.0)約24(ブラシ約24・ベース約23)約8.6(パイル6.0・ベース2.6)約313434
    質量1m2に付約3.7kg2.2kg1m2に付約4.2kg1ピース約250g(1m2に付約10.8kg)約2.4kg1.7kg
    材質表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET60%)、裏面:軟質塩化ビニールベース:ポリエチレン、ブラシ:ポリプロピレン表面:ナイロン100%(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニールベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン特殊ポリエチレンEVA樹脂

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト