17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気密・防水用ブチル片面テープ No.152U N152U-50-20-0.45-PACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

気密・防水用ブチル片面テープ No.152U

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N152U-50-20-0.45-PACK

2018年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミタイプのため、防湿性に優れる。
・低温時の高粘着力タイプ。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.45
粘着剤
ゴム系
単品/パック
パック
基材詳細
アルミ箔+ポリエチレンクロス
粘着剤詳細
ブチルゴム系
切断方法
手で切断可能
セパレータ
有
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト