ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐水性、耐候性に優れたブチルゴム系粘着剤をスフに厚く塗布した 気密住宅向け粘着テープです。【特長】・耐...
詳細を確認
低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮する両面テープ。

セパレータ、ブチルゴム系粘着剤、スフ、ブチルゴム系粘着剤の4層構成。
| 総厚(mm) | 1.00 |
|---|---|
| 標準色 | 黒 |
| 標準長さ(m) | 15 |
| 粘着力(N (gf) /幅25mm) | 21.58(2200) |
| 剪断接着力(N/400mm2) | 98.1 |
| 取得規格 | ─ |
| 他 | 標準サイズ 幅mm×長さ 1.0mm厚 50mm×15m 75mm×15m 100mm×15m |
上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
有害性情報( 人についての症例、疫学的情報を含む )
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし
取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,129円 ( 33,142円 ) | 10日目 |
24,103円 ( 26,513円 ) | 10日目 |
耐水性、耐候性に優れたブチルゴム系粘着剤をスフに厚く塗布した 気密住宅向け粘着テープです。
【特長】
・耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮しますので、住宅部材として長期に使用できます。
・気密・防水性に優れています。
・厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。
・トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
【用途】
・外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール
・屋根部材の防水用
・各種防水・防湿処理など

nitoms
強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

日東電工
両面接着テープ No.525

マクセルスリオンテック
No.5938 スーパーブチルテープ(両面)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO 気密防水パッキンテープ
4.3通常価格(税別):195円~

日東電工
発泡シール材 エプトシーラー NO.686
4.7通常価格(税別):122円~

エスコ
2m 隙間埋めテープ
4.3通常価格(税別):220円~

nitoms
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13
4通常価格(税別):622円~

エスコ
スポンジパッキン
0通常価格(税別):7,170円~

トラスコ中山
すきまテープ(ロングタイプ)
0通常価格(税別):254円~

光洋化学
気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面
5通常価格(税別):623円~

トラスコ中山
タフロングEPDMテープ
5通常価格(税別):3,429円~

nitoms
屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)
4.7通常価格(税別):379円~