17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.152N 気密・防水用ブチル片面テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.152N 気密・防水用ブチル片面テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N152N-50-20-0.5-PACK

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品は9244-100-20-PACKです。仕様の違いをご確認ください。

防水性、耐候性に優れたブチルゴム系粘着剤をPET不織布に厚く塗布した気密防水テープ。
【特長】
・背面に防水剤、接着剤、塗料などが載りやすい気密住宅向け粘着テープ。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮する。住宅部材として長期に使用できる。
・気密・防水性に優れ、耐候性、耐久性に優れる。粗面に対し優れた密着性を発揮する。
・トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれない。
【用途】
・外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シールとして使用。
・透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シールとして使用。
・2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シールとして使用。各種防水・防湿処理などに使用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.5
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
ゴム系
単品/パック
パック
粘着剤詳細
ブチルゴム系
セパレータ
有
手切れ性
無
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト