17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.8315 導電性銅箔粘着テープ N8315-50-20-0.05-PACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.8315 導電性銅箔粘着テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N8315-50-20-0.05-PACK

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電解銅箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。
【特長】
・面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。厚さ0.05mmの薄手タイプです
・強粘着力
・難燃性 UL510 Flame retardant 相当
【用途】
・電磁波のシールド
・ケーブル、コネクタのシールド
・静電気除去
・アース取り
・ハウジングのシールド
・電極の固定など

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.05
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
基材
銅箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
14.75N(1504gf)/幅25mm
引張強さ
197.5N(20.4kgf)/幅25mm
色
ブラウン系
単品/パック
パック
電気抵抗
0.02Ω/cm2
商品コード
8315 0.05
セパレーター有無
有

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト