17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VOC対策成品 ノントルエン ノンハロゲン難燃性導電性布粘着テープ No.1829 N1829-10-20-0.095-PACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VOC対策成品 ノントルエン ノンハロゲン難燃性導電性布粘着テープ No.1829

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N1829-10-20-0.095-PACK

2018年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・柔軟性に富む、折り曲げに強い、軽量。電磁波のシールド。
・ノンハロゲン難燃性 UL510FR VOC対策製品(ノントルエン)

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.095
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
粘着剤
アクリル系
粘着力
11.80N(1203gf)/幅25mm
引張強さ
195.0N(19.8kgf)/幅25mm
単品/パック
パック
電気抵抗(厚さ方向Ω/㎤)
0.05Ω/cm2
支持体
ニッケル/銅被覆 ポリエステル織布
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト