17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

No.635F PENフィルム粘着テープ【30~100個入り】

No.635F PENフィルム粘着テープ
通常単価(税別)
20,51932,831
税込単価
22,57136,114
通常出荷日:10日目

耐熱性に優れたPENフィルムを使用した電気絶縁用テープです。【特長】・耐熱性、絶縁性に優れています。・...

詳細を確認
  • 商品表示が「No.635F #25」から「No.635F1 #25」と変更となります。仕様等に変更はございません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PENフィルム粘着テープの構成

ポリエチレンナフタレートフィルム0.025mm、アクリルの系粘着剤の2層構成。

ポリエチレンナフタレートフィルム0.025mm、アクリルの系粘着剤の2層構成。

PENフィルム粘着テープの仕様

総厚(mm)0.055
標準長さ(m)20
粘着力(N (gf) /幅25mm)10.30(1050)
引張強さ(N/25mm)152.0
伸び(%)50
破壊電圧(kV)6.4
取得規格UL510 Flame retardant
UL温度定格150℃

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性(LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
10
1パック

100個入り

15
1パック

100個入り

20
1パック

80個入り

25
1パック

60個入り

50
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,519
( 22,571 )
10日目
30,779
( 33,857 )
10日目
32,831
( 36,114 )
10日目
30,779
( 33,857 )
10日目
30,779
( 33,857 )
10日目

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れたPENフィルムを使用した電気絶縁用テープです。
【特長】
・耐熱性、絶縁性に優れています。
・UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格150℃
【用途】
・熱のかかる箇所、部品などの絶縁
・トランスの外層・内層絶縁

ご注意

  • 商品表示が「No.635F #25」から「No.635F1 #25」と変更となります。仕様等に変更はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.635F PENフィルム粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱は何℃ですか。
A
150℃です(UL温度定格150℃)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.635F PENフィルム粘着テープ
カプトン 粘着テープ No.653F
No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープ
No.626001 フィルムテープ
No.480 PPSフィルム粘着テープ
No.6670 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ
メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所マクセルスリオンテック寺岡製作所寺岡製作所
通常価格20,519-51,300 -38,571 -6,25624,934 -33,413 -
通常出荷日10日目10日目10日目1日目10日目10日目
テープ厚(mm)0.0550.0550.05-0.0550.068
テープ長さ(m)205050-2050
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系-シリコーン系アクリル系
粘着力10.30N/25mm5.39N/25mm10.00N/25mm-8.09N/25mm17.15N/25mm
引張強さ152.0N/25mm122.6N/25mm95.6N/25mm-104.4N/25mm147.1N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング