17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.5610 ノーメックス 粘着テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.5610 ノーメックス 粘着テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N561S-10-20-0.25-PACK

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

デュポン社製ノーメックス(R)ペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
【特長】
・耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
・突き刺し強度に優れています。
・耐熱性に優れておりいます。
・突き刺し強度に優れている。
・UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃
【用途】
・各種電子部品の耐熱絶縁
・金属のエッジ部分の保護

ご注意

  • 注文型番は「N561S」となっておりますが「N5610」でのお届けとなります。商品スペックは同一です。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.25
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
基材
ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート)
粘着剤
シリコーン系
粘着力
14.71N/25mm
引張強さ
588.4N/25mm
伸び(%)
14
破壊電圧(kV)
7
電食係数
1
UL510規格(難燃性)
認定あり
使用温度(耐熱温度)(℃)
200

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト