17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W【1~25個入り】

No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W
通常単価(税別)
4,35621,752
税込単価
4,79223,927
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

テープ厚さ0.01mm。 極薄フィルム両面テープ。【特長】・各種シートの貼り合わせにテープの厚さを感じ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フィルム両面テープ No.7070の構成

フィルムセパレータ(透明)0.075mm、アクリル系粘着剤、PETフィルム、アクリル系粘着剤、フィルムセパレータ(透明)0.038mmの5層構成。

フィルムセパレータ(透明)0.075mm、アクリル系粘着剤、PETフィルム、アクリル系粘着剤、フィルムセパレータ(透明)0.038mmの5層構成。

フィルム両面テープ No.7070の仕様

総厚(mm)0.01
標準色透明
標準長さ(m)50
粘着力(N(gf)/幅25mm)8.8(892)
剪断接着力(N/400mm2)390.0
取得規格-

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
10
1パック

25個入り

15
1パック

16個入り

20
1パック

12個入り

25
1パック

10個入り

30
1パック

8個入り

40
1パック

6個入り

50
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,752
( 23,927 )
1日目
20,883
( 22,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,883
( 22,971 )
10日目
21,752
( 23,927 )
10日目
20,883
( 22,971 )
10日目
20,883
( 22,971 )
10日目
4,356
( 4,792 )
9日目

詳細情報

基本情報

テープ厚さ0.01mm。 極薄フィルム両面テープ。
【特長】
・各種シートの貼り合わせにテープの厚さを感じさせません。
・支持体がありながら、テープの総厚が10μm
・プラスチック芯→クリーン化対応
・ダブル フィルムセパレータ→紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
【用途】
・液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定
・携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 Wのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q巻き芯は紙ですか。プラスチックですか。
A
プラスチックです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W
No.7643 フィルム両面テープ
No.7642 フィルム両面テープ
両面防水気密テープ W-513
No.7075 極薄 フィルム両面テープ
極薄 フィルム両面テープ No.707
メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所古藤工業寺岡製作所寺岡製作所
通常価格4,356-43,386 -43,386 -844 -17,474 -24,934 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目10日目在庫品1日目〜10日目10日目
テープ厚(mm)0.010.060.0950.50.050.03
テープ長さ(m)5050502050100
基材ポリエステルポリエステルポリエステル不織布ポリエステルポリエステル
粘着力7.441N(758gf)/幅25mm9.80N(1000gf)幅20mm16.18N(1650gf)幅20mm30.0N/25mm11.04N(1125gf)幅20mm9.00N(917gf)幅20mm
クリア(透明)クリア(透明)クリア(透明)ブラッククリア(透明)クリア(透明)
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング