ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

No.710 布支持体 気密・防水用アクリル両面テープ【20個入り】

No.710 布支持体 気密・防水用アクリル両面テープ N710-50-20-0.22-BK-PACK
通常単価(税別)
14,029
税込単価
15,432
通常出荷日:5日目

気密住宅向け粘着両面テープ。 【特長】・手切れ性があるため作業がしやすく、簡単に切れ、手が汚れにくいア...

詳細を確認

型番:

N710-50-20-0.22-BK-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

N710-50-20-0.22-BK-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.22
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
基材
ポリエチレン
粘着力
28.00N(2855gf)幅20mm
ブラック
単品/パック
パック
第1面粘着剤
アクリル系
第2面粘着剤
アクリル系
セパレータ

商品情報

手切れ性があり作業しやすい、気密・防水用アクリル両面テープ

低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着剤を発揮する両面テープ。 トルエン、キシレン、ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていない。

低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着剤を発揮する両面テープ。
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていない。

布支持体 気密・防水用アクリル両面テープ No.710の構成

セパレータ、アクリル系粘着剤、ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤の4層構成。

セパレータ、アクリル系粘着剤、ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤の4層構成。

布支持体 気密・防水用アクリル両面テープ No.710の仕様

総厚(mm)0.22
標準色
標準長さ(m)20
粘着力(N (gf) /幅25mm)35.0(3569)
取得規格NYG推奨品
標準サイズ  幅mm×長さ
50mm×20m 75mm×20m 100mm×20m

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

表示件数
型番
N710-50-20-0.22-BK-PACK
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,029
( 15,432 )
5日目

詳細情報

基本情報

気密住宅向け粘着両面テープ。
【特長】
・手切れ性があるため作業がしやすく、簡単に切れ、手が汚れにくいアクリル系粘着剤タイプ。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮する。耐久性に優れる。
・透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。住宅部材として長期に使用できる。
・トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていない。
【用途】
・外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シールとして使用。
・透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シールとして使用。
・2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.710 布支持体 気密・防水用アクリル両面テープの型番N710-50-20-0.22-BK-PACKのページです。 型番N710-50-20-0.22-BK-PACKに関する仕様情報を記載しております。
No.710 布支持体 気密・防水用アクリル両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q手で切る事ができますか。
A
手切れの良い基材を使用しているので、簡単に手で切れます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.710 布支持体 気密・防水用アクリル両面テープ
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
カーペット用強弱両面テープ
塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)
No.7092 熱伝導性 両面テープ
カーペット用強弱両面テープロング
メーカー寺岡製作所nitomsnitomsnitoms寺岡製作所nitoms
通常価格14,02936,000820 -1,185 -26,1361,526 -
通常出荷日5日目4日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
テープ厚(mm)0.220.120.290.170.1250.29
テープ幅(mm)502040201040
テープ長さ(m)202015202025
基材ポリエチレン不織布ポリエチレン不織布ポリエステルポリエチレン
粘着力28.00N(2855gf)幅20mm8N/10mm7.2/18.2N/20mm17N/25mm10.90N(1111gf)幅20mm7.2/18.2N/20mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト