17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内

No.712 布支持体 布両面テープ【1~60個入り】

通常単価(税別)
74420,260
税込単価
81822,286
通常出荷日:4日目~10日目

粗面、カーペットへの固定、屋外用ポスター貼りには、布両面テープが最適。【特長】・No.712は、No....

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

布支持体 布両面テープ No.712の構成

セパレータ、ゴム系粘着剤、スフ、ゴム系粘着剤の4層構成。

セパレータ、ゴム系粘着剤、スフ、ゴム系粘着剤の4層構成。

布支持体 布両面テープ No.712の仕様

総厚(mm)0.40
標準色
標準長さ(m)15
粘着力(N (gf) /幅25mm)11.27(1150)
剪断接着力(N/400mm2)127.5
取得規格

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
25
1パック

60個入り

38
1パック

36個入り

50
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,260
( 22,286 )
10日目
18,514
( 20,365 )
10日目
744
( 818 )
4日目

詳細情報

基本情報

粗面、カーペットへの固定、屋外用ポスター貼りには、布両面テープが最適。
【特長】
・No.712は、No.711の薄手タイプ(0.4mm厚)。
・テープ厚さがあるため、粗面・凸凹面に適している。
・初期粘着が優れる。耐候性に優れる。
・布両面テープなので、手切れ性があり、作業性が良好。
【用途】
・カーペット、ワイヤープロテクターの固定に使用。
・屋外・屋内でのポスターの固定に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.712 布支持体 布両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q薄手タイプはありますか。
A
№711です(0.4㎜厚)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.712 布支持体 布両面テープ
No.710 布支持体 気密・防水用アクリル両面テープ
No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ
No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ
No.778N 不織布両面テープ
No.7643 フィルム両面テープ
メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所
通常価格744-14,84223,480 -19,448 -19,699 -43,386 -
通常出荷日4日目〜5日目10日目10日目10日目10日目
テープ厚(mm)0.40.220.130.620.120.06
テープ長さ(m)152050102050
粘着力9.02N(920gf)幅20mm28.00N(2855gf)幅20mm18.27N(1860gf)幅20mm82.08N(8369gf)幅20mm14.71N(1500gf)/幅25mm9.80N(1000gf)幅20mm
ホワイトブラッククリア(半透明)ホワイトクリア(半透明)クリア(透明)
単品/パックパックパックパックパックパックパック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング