ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱性のあるカプトン(R)(ポリイミド)フィルムをベースに、耐熱性、再剥離性のあるシリコーン系粘着剤を...
詳細を確認
フィルムセパレータ(透明)0.050mm、シリコーン系粘着剤、カプトンフィルム 0.025mm、シリコーン系粘着剤、フィルムセパレータ(透明)0.050mmの5層構成。
| 総厚(mm) | 0.145 |
|---|---|
| 標準色 | 飴色 |
| 標準長さ(m) | 20 |
| 粘着力(N(gf)/幅25mm) | 11.03(1125) |
| 剪断接着力(N/400mm2) | 196.1 |
| 取得規格 | ─ |
上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし
取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
73,856円 ( 81,242円 ) | 10日目 |
70,901円 ( 77,991円 ) | 10日目 |
70,901円 ( 77,991円 ) | 10日目 |
73,856円 ( 81,242円 ) | 10日目 |
70,901円 ( 77,991円 ) | 10日目 |
70,901円 ( 77,991円 ) | 10日目 |
73,856円 ( 81,242円 ) | 10日目 |
耐熱性のあるカプトン(R)(ポリイミド)フィルムをベースに、耐熱性、再剥離性のあるシリコーン系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
【特長】
・耐熱性、再剥離性が必要な個所に最適です。
・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。
・シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。
・フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。
・ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
【用途】
・熱のかかる部分の絶縁や固定用として
・部品の耐熱工程搬送用として
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東電工
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)
4.7通常価格(税別):219円~

nitoms
超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577
5通常価格(税別):1,497円~

日東電工
超強力両面テープ一般材料用
5通常価格(税別):500円~

ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用
4.7通常価格(税別):1,967円~

日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
4.4通常価格(税別):200円~

寺岡製作所
P-カット両面テープ No.7100
5通常価格(税別):269円~

日東電工
両面接着テープ No.501F
5通常価格(税別):258円~

スリーエムジャパン
熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ
5通常価格(税別):2,003円

nitoms
ハンディカット多用途強力両面テープ
4.9通常価格(税別):195円~