ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

No.7092 熱伝導性 両面テープ【25個入り】

通常単価(税別)
26,136
税込単価
28,750
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

PETフィルムに、熱伝導性粘着剤を塗布した両面テープ。ノンハロゲン難燃タイプ。【特長】・熱伝導率の高い...

詳細を確認

型番:

N7092-10-20-0.125-W-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

N7092-10-20-0.125-W-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.125
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
基材
ポリエステル
粘着力
10.90N(1111gf)幅20mm
ホワイト
単品/パック
パック
基材詳細
ポリエステルフィルム(0.004)
第1面粘着剤
アクリル系(熱伝導性)
第2面粘着剤
アクリル系(熱伝導性)
熱伝導率
0.8W/m・℃
セパレータ

商品情報

熱伝導性 両面テープ No.7092の構成

紙セパレータ(黄色)、熱伝導性アクリル系粘着剤、PETフィルム(0.004mm)、熱伝導性アクリル系粘着剤の4層構成。

紙セパレータ(黄色)、熱伝導性アクリル系粘着剤、PETフィルム(0.004mm)、熱伝導性アクリル系粘着剤の4層構成。

熱伝導性 両面テープ No.7092 の仕様

総厚(mm)0.125
標準長さ(m)20
粘着力(N(gf)/幅25mm)13.60(1387)
破壊電圧(kV)5.3
取得規格UL94VTM-0
熱伝導率0.8W/m・K
ΔT(温度差)9.5℃

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性(LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性(微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

表示件数
型番
N7092-10-20-0.125-W-PACK
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,136
( 28,750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PETフィルムに、熱伝導性粘着剤を塗布した両面テープ。ノンハロゲン難燃タイプ。
【特長】
・熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています
・ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0 ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません
・アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません
・電気絶縁性があります
・支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能
・低VOC製品(製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を不使用)
【用途】
・各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用
・放熱部品の固定に
・ LEDの放熱用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.7092 熱伝導性 両面テープの型番N7092-10-20-0.125-W-PACKのページです。 型番N7092-10-20-0.125-W-PACKに関する仕様情報を記載しております。
No.7092 熱伝導性 両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q熱伝導率を教えてください。
A
0.8W/m・℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.7092 熱伝導性 両面テープ
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
No.710 布支持体 気密・防水用アクリル両面テープ
塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)
カーペット用強弱両面テープ
カーペット用強弱両面テープロング
メーカー寺岡製作所nitoms寺岡製作所nitomsnitomsnitoms
通常価格26,13636,00014,0291,185 -820 -1,526 -
通常出荷日在庫品1日目4日目5日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.1250.120.220.170.290.29
テープ幅(mm)102050204040
テープ長さ(m)202020201525
基材ポリエステル不織布ポリエチレン不織布ポリエチレンポリエチレン
粘着力10.90N(1111gf)幅20mm8N/10mm28.00N(2855gf)幅20mm17N/25mm7.2/18.2N/20mm7.2/18.2N/20mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト