ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

No.7090 熱伝導性 両面テープ【25個入り】

通常単価(税別)
94,39190,190
税込単価
103,83099,209
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目

熱伝導性カプトン(R)フィルムに、熱伝導性粘着剤を塗布した両面テープです。【特長】・熱伝導率の高い粘着...

詳細を確認

型番:

N7090-10-20-0.125-CR-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

N7090-10-20-0.125-CR-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.125
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
粘着力
14.12N(1440gf)幅20mm
ホワイト
単品/パック
パック
基材詳細
熱伝導性カプトンフィルム
色詳細
クリーム色
第1面粘着剤
アクリル系(熱伝導性)
第2面粘着剤
アクリル系(熱伝導性)
熱伝導率
0.7W/m・℃
セパレータ
透明・ダブル

商品情報

熱伝導性 両面テープ No.7090の構成

フィルムセパレータ(透明)0.050mm、熱伝導性アクリル系粘着剤、熱伝導性カプトンフィルム、熱伝導性アクリル系粘着剤、フィルムセパレータ(透明)0.050mmの5層構成。

フィルムセパレータ(透明)0.050mm、熱伝導性アクリル系粘着剤、熱伝導性カプトンフィルム、熱伝導性アクリル系粘着剤、フィルムセパレータ(透明)0.050mmの5層構成。

熱伝導性 両面テープ No.7090の仕様

総厚(㎜)0.125
標準長さ(m)20
粘着力(N(gf)/幅25㎜)17.65(1800)
破壊電圧(kV)6.8
剪断接着力(N/400㎟)490.3
取得規格
熱伝導率0.7W/m・K
ΔT(温度差)11.3℃

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

表示件数
型番
N7090-10-20-0.125-CR-PACK
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,39190,190
( 99,209 )
12日目

詳細情報

基本情報

熱伝導性カプトン(R)フィルムに、熱伝導性粘着剤を塗布した両面テープです。
【特長】
・熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています
・アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません
・電気絶縁性があります
・支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能
【用途】
・電子機器の熱対策に使用
・各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用
・放熱部品の固定に
・LEDの放熱用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.7090 熱伝導性 両面テープの型番N7090-10-20-0.125-CR-PACKのページです。 型番N7090-10-20-0.125-CR-PACKに関する仕様情報を記載しております。
No.7090 熱伝導性 両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q熱伝導率を教えてください。
A
0.7W/m・℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.7090 熱伝導性 両面テープ
No.7092 熱伝導性 両面テープ
No.7091 熱伝導性 両面テープ
両面導電性テープ CN4490
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577
メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所スリーエムジャパンnitomsnitoms
通常価格94,39126,13637,3361,52038,1921,497 -
通常出荷日12日目在庫品1日目10日目1日目4日目在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.1250.1250.1080.050.121.2
テープ幅(mm)1010101822020
テープ長さ(m)2020200.2572010
粘着力14.12N(1440gf)幅20mm10.90N(1111gf)幅20mm12.20N(1245gf)幅20mm3.9N/10mm8N/10mm13.1N/20mm
ホワイトホワイトクリア(透明)ブラックホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング