17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.7223 再剥離用 両面テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.7223 再剥離用 両面テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N7223-10-50-0.15-HCL-PACK

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

各種被着体からの再剥離性に優れた両面テープです。
【特長】
・各種被着体に対する粘着力が高く、曲面への接着性や反発性にも優れています。
・粘着力重視タイプの再剥離用両面テープです。
・長期貼着後の各種被着体からの再剥離性に優れています(糊残りしにくい)。
・ウレタンフォームや各種被着体に対して優れた接着力を発揮します。
・特殊不織布を使用している為、寸法安定性が良く、打ち抜き加工に優れています。
【用途】
・リサイクル部材の貼り合わせ、固定
・各種材料の貼り合わせ、固定
・再剥離性が必要な部材の固定

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.15
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
基材
不織布
粘着力
18.00N(1835gf)幅20mm
色
クリア(半透明)
単品/パック
パック
剪断粘着力
550.0N(56kgf)/4cm2
第1面粘着剤
アクリル系
第2面粘着剤
アクリル系
セパレータ
白
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト